Publicar produtos
K-11050 Archer® 18" towel bar
Kohler

K-11050 Archer® 18" towel bar

Traduzido por Google,

O apelo atemporal dos acessórios Archer funciona lindamente com uma variedade de estilos de banheiro. Esta elegante barra de toalha de 18 polegadas incorpora as linhas de design clássico da Archer. Emparelhe-o com torneiras e outros acessórios da coleção Archer para um banho unificado ou lavabo.

Características

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer

Instalação

  • Modelo de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-11050
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)4.12
  • Profundidade (polegadas)20.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars