Publicar produtos
K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-11075-4 Archer® Centerset bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

O estilo universal da coleção Archer combina elementos de design sutis encontrados nos móveis Craftsman com as intrincadas facetas da joalheria. Esta torneira de pia de banheiro Archer combina a entrega de água laminar suave com duas alças de alavanca elegantes e ergonômicas para controle preciso da água.

RECURSOS

  • Construção em latão.
  • Corpos de válvulas em latão.
  • Hidrovia de latão fundido.
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta.
  • Dreno pop-up com arremate.
  • Alcance do bico de 4" (102 mm).
  • Para centros de 4" (102 mm).
  • Bico estacionário.
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Conservação de água e descontos

  • As torneiras com o selo WaterSense usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm e ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-11075-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)6.37
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets