Publicar produtos
5454 54" x 54" corner bath
5454 54" x 54" corner bath
    Kohler

    5454 54" x 54" corner bath

    Traduzido por Google,

    Estique-se e relaxe - enquanto mantém a pegada do seu banho no mínimo. Esta banheira de canto oferece muito espaço para duas pessoas.

    Características

    • Design espaçoso acomoda até dois banhistas
    • O layout de canto minimiza a pegada sem comprometer a área de banho
    • Apoio lombar e apoios de braços integrais oferecem conforto extra durante o banho
    • Deck de torneira integral

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Drop-in

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1155
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtos5454
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20
    • Largura (polegadas)54
    • Profundidade (polegadas)54
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs