Publicar produtos
K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops
Kohler

K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops

Traduzido por Google,

Esta válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp funciona nos bastidores para evitar queimaduras e choque térmico para um conforto ideal. Além disso, a unidade possui um design de diafragma que praticamente elimina congelamentos por contaminação e detritos de água. Quando combinada com um interno compatível, esta válvula oferece um limite de alta temperatura e uma zona de conforto ideal, para que você possa definir um máximo máximo e, em seguida, encontrar e manter a temperatura da água desejada.

  • RECURSOS
  • Design de diafragma de balanceamento de pressão Rite-Temp®.
  • Mecanismo de balanceamento de pressão de design de cartucho de diafragma de peça única para facilitar a manutenção.
  • A válvula de mistura muda de "frio" para "quente".
  • Mecanismo de desvio integral.
  • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
  • Disponível com ou sem batentes de chave de fenda.
  • Projetado para aplicações de chuveiros e chuveiros de mão.
  • Material
  • Corpos de válvulas em latão.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product dimensions:

    L 2-3/4", H 15-13/16"W 5-3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-11748-KS
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosRite-Temp®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas