Publicar produtos
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

Traduzido por Google,

O suporte para chuveiro de mão de montagem na parede Statement com cotovelo de abastecimento apresenta um design de ângulo quadrado de baixo perfil com um suporte embutido que mantém o chuveiro de mão no lugar e gira para ajustar o ângulo do jato do chuveiro. Uma válvula de retenção integrada impede o refluxo. Coordene este acessório multitarefa com seu chuveiro de mão, chuveiro e acessórios icônicos Statement para uma experiência de banho simplificada e altamente funcional; também funciona com outros sistemas de chuveiro de mão.

Recursos

  • Para uso com chuveiro de mão e mangueira (vendidos separadamente)
  • Inclui válvula de retenção para prevenção de refluxo
  • O suporte para chuveiro de mão se encaixa na maioria dos chuveiros de mão
  • Coordena com outros produtos na coleção Statement

Material

  • Construção de metal durável
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26310
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosStatement™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.24
  • Largura (polegadas)1.77
  • Profundidade (polegadas)4.09
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe accessories
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings