Publicar produtos
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
    Kohler

    Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain

    Traduzido por Google,

    Com a hidroterapia Heated BubbleMassage™, os jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que proporcionam uma massagem de corpo inteiro deliciosamente quente e revigorante, projetada para acalmar e restaurar. Com curvas delicadas e formato de ampulheta, o banho de ar Mariposa® traz harmonia ao design do seu banheiro.

    Características

    • 120 jatos de ar liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem e sustentam o corpo em uma massagem quente
    • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem para 18 níveis
    • Heated BubbleMassage™ inclui temporizador de desligamento automático de 60 minutos
    • Controle do teclado
    • A forma de ampulheta adiciona estilo e elegância ao seu banheiro
    • avental integral
    • A flange integral ajuda a evitar que a água penetre atrás da parede e simplifica a instalação em alcovas
    • Superfície inferior texturizada
    • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso

    Tecnologia

    • A tecnologia Heated BubbleMassage™ aquece e umidifica o ar antes de entrar no banho

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno esquerdo
    • Alcova
    • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
    • Requer dois circuitos dedicados

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1239-GHLA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosMariposa®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21.26
    • Largura (polegadas)35.98
    • Profundidade (polegadas)59.96
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs