Publicar produtos
K-14455 Stillness® Glass shelf
Kohler

K-14455 Stillness® Glass shelf

Traduzido por Google,

Traga linhas limpas e silenciosas e estilo aerodinâmico ao seu banheiro com os acessórios Stillness. Esta prateleira de vidro temperado é montada na parede, mantendo os acessórios de banho ao seu alcance ou proporcionando um palco elegante para exibir itens decorativos.

Características

  • Construção em latão sólido para maior durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Inclui prateleira de vidro temperado.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Stillness.

Instalação

  • Ferramentas para instalação incluídas.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-14455
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.87
  • Largura (polegadas)4.62
  • Profundidade (polegadas)22.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties