Publicar produtos
K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath
Kohler

K-1946 Archer® 60" x 30" drop-in bath

Traduzido por Google,

Tomando suas sugestões de design do mobiliário tradicional Craftsman, a linha de banheiras Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Esta banheira oferece uma altura de passagem baixa, permitindo uma imersão profunda e confortável. Um arco lombar apoia suavemente as curvas naturais do seu corpo. KOHLER ExoCrylic™ é a próxima geração de acrílicos para banheiro, apresentando um peso mais leve para facilitar a instalação e 90% menos VOCs produzidos durante a fabricação.

RECURSOS

  • O design Comfort Depth® oferece uma altura de passagem conveniente de 19 polegadas, mantendo a mesma profundidade de um banho padrão de 21 polegadas.
  • O suporte lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
  • O estouro com fenda permite imersão profunda.
  • Superfície inferior texturizada
  • Dreno reversível.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Drop-in

Opções Adicionais de Hidroterapia

  • Banho de imersão - K-1946-0
  • Banho de imersão + superfície aquecida do Bask - K-1946-W1
  • Banho de ar BubbleMassage - K-1947-G
  • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-1947-GW
  • VibrAcoustic - K-1947-VB
  • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - K-1947-VBW
  • Redemoinho - K-1947-0
  • Hidromassagem + aquecedor - K-1947-H
  • Superfície aquecida Whirlpool + Bask - K-1947-W1
  • Whirlpool + BubbleMassage banho de ar - K-1947-XHG
  • Banho de ar BubbleMassage - K-1947-G
  • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-1947-GW
  • VibrAcoustic - K-1947-VB
  • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - K-1947-VBW
  • Redemoinho - K-1947-0

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 60", H 19", W 30"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-1946
  • Familia de productoBathing
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures