Publicar produtos
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain
    Kohler

    Archer® 66" x 32" alcove whirlpool bath with Bask® heated surface, right drain

    Traduzido por Google,

    Tomando as dicas de design do mobiliário tradicional Craftsman, a linha de banheiras Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Este banho oferece uma baixa altura de passagem, permitindo uma imersão profunda e confortável. Jatos de hidromassagem relaxam a tensão do dia, pois um aquecedor embutido mantém sua água na temperatura perfeita. Enquanto isso, a superfície aquecida aquece suas costas e pescoço com configurações de temperatura ajustáveis ​​para criar um ambiente relaxante semelhante a um spa.

    Características

    • A superfície aquecida Bask® cria relaxamento semelhante a um spa com calor calmante nas costas, ombros e pescoço
    • Três configurações de calor permitem que você personalize a temperatura da superfície
    • Whirlpool de velocidade única oferece desempenho e valor com 8 jatos totalmente ajustáveis
    • O fluxo e a direção da hidromassagem podem ser controlados em cada jato
    • O design Comfort Depth® oferece uma conveniente altura de passagem de 19" enquanto mantém a mesma profundidade de um banho padrão de 21"
    • Apoio lombar e apoios de braços integrais oferecem conforto extra durante o banho
    • O estouro com fenda permite imersão profunda
    • Superfície inferior texturizada
    • avental integral
    • A flange integral ajuda a evitar que a água penetre atrás da parede e simplifica a instalação em alcovas
    • Combina com outros produtos da coleção Archer

    Hidroterapia

    • Hidromassagem

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno direito
    • Alcova

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-1949-RAW
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.25
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)66
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs