Publicar produtos
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Quando o seu lavatório precisa resistir a um uso rigoroso, conte com os materiais premium da KOHLER. Feito de porcelana vítrea com nosso exclusivo esmalte KOHLER, este lavatório de parede Greenwich proporcionará uma vida inteira de beleza e desempenho confiável. Seu acabamento notavelmente duro e brilhante protege a superfície para uma pia limpa e sanitária que mantém seu brilho sob uso repetido. Este modelo possui furos para suporte de braço oculto, torneira com centro de 4" e inclui suporte de parede.

    Características

    • Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume
    • Construído de porcelana vítrea
    • 20-3/4"L x 18-1/4"W
    • Instalação de parede
    • Torneira não incluída
    • Inclui cabide de parede
    • Perfurado para suporte de braço oculto

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 20-3/4", Height 12-7/8", Width 18-1/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2032
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosGreenwich™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks