Publicar produtos
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

Traduzido por Google,

Esta torneira de pia de cozinha de ponte de dois furos Clearwater oferece um bico giratório para facilitar a limpeza, duas alças para controle positivo de água quente e fria e uma saboneteira convenientemente anexada.

Características

  • Alcance do bico de 11" (279 mm)
  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
  • Inclui saboneteira

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-20902-4
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosClearwater®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.24
  • Largura (polegadas)8.01
  • Profundidade (polegadas)10.9
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets