Publicar produtos
K-22034 Simplice® bar sink faucet
Kohler

K-22034 Simplice® bar sink faucet

Traduzido por Google,

Ideal como pia secundária para entretenimento, preparação de alimentos e limpeza, esta torneira de pia de barra Simplice combina um design elegante e universal com ergonomia e funcionalidade excepcionais. Coordene esta torneira com uma torneira de pia de cozinha primária Simplice.


RECURSOS

  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • O bico giratório de alto arco com rotação de 180 graus oferece espaço superior para encher jarras, garrafas de resfriamento e limpeza.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de furo único.
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Conservação de água e descontos

  • Este produto atende aos requisitos de economia de água para CALGreen e Colorado SB 14-103.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22034
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosSimplice®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)7.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets