Publicar produtos
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Traduzido por Google,

    As curvas ascendentes do Ladena oferecem um generoso espaço de lavatório e um visual contemporâneo impressionante, especialmente quando combinado com uma bancada que expõe a parte inferior envidraçada da bacia.


    Características

    • A parte inferior envidraçada funciona lindamente para instalações de bancada.
    • Bacia espaçosa.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 20-7/8", Height 8-1/8", Width 14-3/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2214-G
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosLadena®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks