Publicar produtos
Parallel® 18" towel bar
Kohler

Parallel® 18" towel bar

Traduzido por Google,

A coleção Parallel é o epítome do chique discreto – ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

Características

  • Barra de 18" (457mm)
  • Coordena com outros produtos da coleção Parallel

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23524
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.01
  • Largura (polegadas)3.59
  • Profundidade (polegadas)20.01
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars