Publicar produtos
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Traduzido por Google,

    Crie uma cozinha ou estação de trabalho de entretenimento altamente funcional com a pia Prolific e seus acessórios incluídos. Esta inovadora pia de aço inoxidável possui três bordas graduadas na tigela, para que você possa colocar a tábua de corte de bambu, duas prateleiras raladas, coador e lixeira exatamente onde deseja para máxima eficiência enquanto trabalha. A pia vem com todos os cinco acessórios incluídos. Outros recursos incluem um dreno em forma de cone exclusivo para facilitar a limpeza e absorção de som SilentShield® para menos ruído.

    RECURSOS

    • Taça única.
    • A profundidade de 10" (254 mm) oferece um espaço de trabalho generoso.
    • Três bordas graduadas na bacia permitem que você coloque os acessórios na altura desejada.
    • Os acessórios empilham e deslizam nas bordas para um arranjo personalizado.
    • A bacia chanfrada em forma de cone se inclina para o dreno, descartando facilmente os detritos.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • Funciona com todas as espessuras de bancada padrão. Combina melhor com bancadas de 3 cm de espessura se for desejada uma superfície nivelada entre o balcão e a tábua de corte.
    • Aplicação de coletor secundário ou coletor primário.
    • A bacia chanfrada em forma de cone se inclina para o dreno, descartando facilmente os detritos.
    • Inclui duas prateleiras raladas resistentes à lava-louças que fornecem uma prateleira conveniente para secar, enxaguar e descongelar.
    • Inclui tábua de corte de bambu, duas prateleiras raladas multiuso, coador e lixeira.
    • Inclui hardware de instalação.
    • Filtro vendido separadamente.
    • Também disponível: Tábua de corte de tamanho médio 10"x16" - cobre metade da pia

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18.

    Instalação

    • Sem furos de torneira.
    • Submontagem.
    • Largura mínima do gabinete da base: 24"-27" (24" pode exigir modificações no gabinete).

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23650
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosProlific®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.87
    • Largura (polegadas)17.75
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks