Publicar produtos
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
    Kohler

    K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet

    Traduzido por Google,

    O armário de vaidade pequeno Archer apresenta o estilo versátil da coleção Archer, com linhas suaves e construção em madeira natural. Adequado para uma variedade de motivos de design, esta vaidade de banheiro apresenta um acabamento bonito e resistente à umidade que complementa silenciosamente uma pia de coordenação. Uma cesta de extensão de 3/4 e uma gaveta inferior oferecem amplo espaço de armazenamento.

    RECURSOS

    • O poliuretano catalisado fornece um acabamento durável e resistente à umidade.
    • Cesto extraível e gaveta inferior.
    • Requer bacia de pia de 24 polegadas Archer K-2358.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.
    • Alguma montagem necessária.

    Material

    • Sólidos e folheados de bordo.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara contra pó ou outras proteções para proteção pessoal. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2449
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosArcher®.
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32.81
    • Largura (polegadas)23
    • Profundidade (polegadas)18.31
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniclassResidential Specialty Casework