Publicar produtos
K-2604 Tresham® 24" vanity
Kohler

K-2604 Tresham® 24" vanity

Traduzido por Google,

A vaidade Tresham traz elegância e estilo ao seu banheiro ou lavabo. Seu design simples estilo Shaker apresenta uma porta de painel duplo para armazenamento atraente e conveniente. Emparelhe com uma pia integrada Tresham coordenada e uma ponte ou estojo de armazenamento Tresham para uma penteadeira completa com muito espaço para suprimentos de banho.

RECURSOS

  • Os acabamentos resistem à umidade, arranhões e manchas.
  • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100 graus para fácil acesso ao gabinete.
  • Inclui hardware de gabinete decorativo.
  • Combina com a pia integrada Tresham K-2979 (vendida separadamente) para uma vaidade completa.
  • Coordenadas com a torre de armazenamento alta K-2684 Tresham e a ponte extraível K-2607 Tresham (vendidas separadamente, disponíveis apenas em acabamento Woodland (-F69)).
  • Coordenadas com outros produtos na coleção de Tresham.

Material

  • Madeira maciça e folheados.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara de pó ou outras proteções para proteção pessoal. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/wood

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2604
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTresham®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.5
  • Largura (polegadas)23.75
  • Profundidade (polegadas)18.25
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework