Publicar produtos
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, right drain

Traduzido por Google,

O banho de alcova de ferro fundido Irvine é um casamento de dobras nítidas e varreduras suaves para um design moderno - mas convidativo. Um suporte lombar integral e um raio generoso convidam você a sentar e relaxar, e o Irvine oferece uma altura baixa para facilitar o acesso. O estilo versátil, a conveniência da instalação em alcova com avental integral e a beleza e durabilidade duradouras do ferro fundido esmaltado KOHLER® trazem sofisticação ao seu banheiro. A superfície antiderrapante Safeguard® aumenta a segurança.

Características

  • Linhas limpas e nítidas se misturam em ângulos suaves para criar um banho sofisticado e exclusivo que funciona com qualquer decoração
  • Apoio lombar integral
  • A superfície antiderrapante Safeguard® oferece excelente tração sob os pés
  • Avental integral cria uma aparência limpa e acabada
  • A flange integral ajuda a evitar que a água penetre atrás da parede e simplifica a instalação em alcovas

Material

  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

Instalação

  • Alcova
  • Dreno direito

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26068
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosIrvine™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.13
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)32
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs