Publicar produtos
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-27602-10L Composed® Frameless pivot shower door, 73" H x 45 - 46-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Traduzido por Google,

    Adicione o toque final ao seu espaço de banho com a luxuosa porta pivotante sem moldura Composed®. Este design contemporâneo inclui um inovador suporte em “L” que fixa o painel fixo no lugar e dá uma sensação de robustez ao mesmo tempo que é discreto no espaço de duche. Esta porta de chuveiro inclui 3/8" de espessura e um selo magnético no painel móvel para fechar com segurança a porta para uma retenção de água excepcional. Lindas alças costas com costas para facilitar a entrada e saída complementam o visual minimalista moderno. ajuste de prumo de 3/8" nos painéis de vidro fixos e móveis. A porta pivotante para duche Composed® complementa naturalmente as torneiras e acessórios Composed®.

    Características

    • Vidro temperado transparente sem moldura, 3/8" (10 mm) de espessura.
    • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista.
    • A vedação magnética de comprimento total mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água.
    • O inovador suporte "L" fixa o painel fixo no lugar e dá-lhe uma sensação de robustez, ao mesmo tempo que é discreto no espaço de duche.
    • Limiar inferior de alumínio alto contínuo de 7/8".
    • Puxadores verticais de porta de chuveiro de 11-1/2" (292,1 mm) consecutivos.
    • Coordena com outros produtos da coleção Composed®.
    • A tecnologia CleanCoat® cria uma barreira protetora que repele a água, evita a acumulação de sujeira e minerais e facilita a remoção de manchas de água dura.

    Material

    • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão.

    Instalação

    • Adapta-se a larguras de abertura de 45"–46-3/8" (1143–1178 mm).
    • Ajuste de largura de 1-3/8" (35 mm).
    • O ajuste fora do prumo simplifica a instalação.
    • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro.
    • Apenas para uso residencial.
    • Não para uso em hospitalidade.

    Aviso ao cliente da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27602-10L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosComposed®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)73.07
    • Largura (polegadas)46.37
    • Profundidade (polegadas)7.21
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures