Publicar produtos
Billet™ Beverage faucet
Kohler

Billet™ Beverage faucet

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras de cozinha KOHLER® Billet é uma maravilha para os olhos. Homenageando a tradição e o legado da Kohler, esta coleção reflete a beleza crua e natural da industrialização. Esta torneira para bebidas combina esse estilo com um espaço de ar integrado para compatibilidade com osmose reversa (RO) sob a bancada ou outros sistemas de filtragem de água KOHLER. Com design e fabricação exclusivos para se destacar, apresentamos a coleção de torneiras de cozinha Billet.

  • Funciona com sistemas de filtragem KOHLER ou como torneira de água fria
  • Entreferro integrado oferece compatibilidade com osmose reversa (RO)
  • A bica da torneira gira 360° e oferece espaço para encher copos e jarras
  • Alavanca do lado direito
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria em mais de duas vezes, garantindo um desempenho duradouro para toda a vida
  • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina com outros produtos da coleção Billet™

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28676
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de produtosBillet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.23
  • Largura (polegadas)2.36
  • Profundidade (polegadas)5.3
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets