Publicar produtos
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras para cozinha KOHLER® Billet é uma maravilha para os olhos. Homenageando a tradição e o legado da Kohler, esta coleção reflete a beleza crua da industrialização. Com design e fabricação exclusivos para se destacar, apresentamos a coleção de torneiras para parede Billet para cozinha.

  • Bica articulada com rotação de 360° oferece maior espaço para encher panelas em fogões e cooktops
  • Alça redonda única com fechamento da alça redonda principal
  • Taxa de fluxo de 3,2 gpm (12,1 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Combina com outros produtos da coleção Billet™

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28678-9
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de produtosBillet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22.32
  • Largura (polegadas)2.64
  • Profundidade (polegadas)11.16
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets