Publicar produtos
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink
    Kohler

    Tempered™ 32-1/4" x 18-3/8" x 9-5/16" workstation kitchen sink

    Traduzido por Google,

    Inspirado por chefs profissionais e projetado com base nas rotinas da vida real, a pia de cozinha Tempered agiliza suas tarefas na cozinha com acessórios que facilitam a preparação, o cozimento e a limpeza. Incluídos com a pia estão uma tábua de corte de nogueira, escorredor, escorredor de pia inferior e porta-facas. Todos são personalizados para criar uma estação de trabalho de cozinha altamente funcional.

    Características

    • Largura mínima do gabinete base de 36" (914 mm)
    • Tigela grande simples
    • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso
    • A colocação do dreno traseiro aumenta o espaço de armazenamento do armário sob a pia
    • Cantos fabricados em ângulos estreitos maximizam o espaço da tigela
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece desempenho mais silencioso
    • O porta-faca integrado fornece um local conveniente para secar ou colocar suas facas de cozinha durante a preparação de alimentos
    • O rack ralado de design personalizado repousa sobre o bisel da pia e funciona como um escorredor ou prateleira conveniente para enxaguar e descongelar
    • Tábua de corte de nogueira feita à mão trava com segurança no rack para cortar e picar ingredientes sem esforço
    • O suporte para lava-louças ajuda a proteger a pia, bem como pratos frágeis
    • A caixa inclui: pia, tábua de corte de nogueira, porta-faca, escorredor, prateleira inferior para pia, modelo de recorte, ferragens de instalação

    Material

    • Feito à mão de aço inoxidável de calibre 18

    Instalação

    • Undermount

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28876
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosTempered™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.47
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)18.3
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks