Publicar produtos
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink

    Traduzido por Google,

    A pia de aço inoxidável Buckley apresenta SilentShield®, um sistema de absorção de som projetado que reduz significativamente a lavagem de louça e o ruído de descarte. Duas tigelas duplas profundas com um toque contemporâneo fornecem mais espaço para itens maiores. A colocação do dreno traseiro cria mais espaço utilizável sob seu gabinete.

    Características

    • Largura mínima do gabinete base de 36" (914 mm)
    • Taças duplamente iguais
    • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso
    • Cantos arredondados são fáceis de limpar
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece desempenho mais silencioso
    • Os drenos traseiros aumentam o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo
    • Sem furos de torneira; requer torneira de montagem em parede ou balcão
    • A caixa inclui: pia, ferragens de instalação
    • Tapete de tigela de silicone opcional K-28903 (vendido separadamente)

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18
    • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Undermount

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28900
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosBuckley™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.31
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)18.3
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks