Publicar produtos
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
    Kohler

    Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories

    Traduzido por Google,

    Trabalhe com mais eficiência com uma pia de cozinha que atende às suas necessidades individuais. A pia com acessórios de montagem dupla Bentham oferece a opção de instalação superior ou inferior em um gabinete de 36" e vem equipada com acessórios úteis. A tábua de corte de bambu personalizada desliza exatamente onde você deseja, ampliando seu espaço de trabalho utilizável. A limpeza é facilitado com o tapete de lava-louças, raspador de pratos e filtro.

    Características

    • Largura mínima do gabinete base de 36" (914 mm)
    • tigela única
    • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso
    • Cantos arredondados são fáceis de limpar
    • A borda angular permite varrer facilmente a comida ou a água da bancada para a tigela
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece desempenho mais silencioso
    • A colocação do dreno traseiro aumenta o espaço de armazenamento do armário sob a pia
    • Furo de torneira única
    • Tábua de corte de bambu durável
    • O raspador de pratos funciona como uma ferramenta versátil de limpeza de pratos e utensílios de cozinha
    • Tapete de pia de silicone lavável ajuda a proteger a pia, bem como pratos frágeis
    • O filtro da pia evita que itens grandes passem para o ralo
    • A caixa inclui: pia, tábua de corte de bambu, tapete de pia de silicone, raspador de pratos, coador, modelo de recorte, ferragens de instalação

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18
    • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28902-1AC
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosBentham™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.31
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks