Publicar produtos
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
    Kohler

    Buckley Bamboo cutting board

    Traduzido por Google,

    As tábuas de corte de bambu são frequentemente procuradas por chefs profissionais por sua durabilidade e, ao mesmo tempo, por serem delicadas com suas facas. E por causa de sua resistência natural à infiltração de água, o bambu é o favorito na cozinha. Esta tábua de corte de bambu será uma superfície de trabalho bonita e conveniente para preparar alimentos em pias KOHLER® selecionadas.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28905
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosBuckley™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.16
    • Largura (polegadas)11
    • Profundidade (polegadas)17.63
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks