Publicar produtos
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Traduzido por Google,

    Distinguida por uma silhueta elegante, a torneira de pia de cozinha removível sem toque Bellera® torna a preparação e a limpeza da cozinha mais suaves e permite que você desfrute de um ambiente de cozinha mais higiênico. Com a tecnologia intuitiva Response®, um rápido aceno de sua mão abre ou fecha a torneira instantaneamente. O sensor de precisão oferece uma operação confiável sempre e evita ativações falsas quando você está trabalhando na área da pia.

    RECURSOS

    • Liga/desliga sem toque com um aceno de sua mão ou um objeto como uma panela.
    • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque.
    • A luz LED indica que o Response® está pronto para uso.
    • Operação alimentada por CA—sem baterias para substituir.
    • A cabeça de pulverização retrátil de três funções com controle de toque permite alternar entre jato, spray Sweep® e tecnologia Boost.
    • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
    • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão. Use Boost com jato para um enchimento mais rápido ou com spray Sweep® para uma limpeza mais potente.
    • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote no lugar quando não estiver em uso.
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • O bico oscilante de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas.
    • A alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão.
    • A alça gira 90 graus para frente para evitar o contato com o backsplash.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

    Instalação

    • Requer saída de balcão não comutada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29108
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBellera®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.25
    • Largura (polegadas)10.5
    • Profundidade (polegadas)9
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets