Publicar produtos
Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base
Kohler

Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base

Traduzido por Google,

A coleção de banheiras independentes Volute é uma versão contemporânea do charme clássico do ferro fundido esmaltado KOHLER®. Projetado para fazer uma declaração duradoura de beleza, o ferro fundido esmaltado KOHLER é resistente a arranhões e manchas. As linhas modernas do design da coleção combinam-se com o fascínio intemporal do ferro fundido para criar um look inesquecível em qualquer espaço balnear. Disponível em dois formatos e outros tamanhos, a coleção de banheiras autônomas Volute também oferece a opção de cobertura ou base de banheira em preto ou branco. E como as banheiras Voluta são fabricadas com dreno e transbordamento pré-instalados, são menos complicadas de configurar. Para completar seu banho, os kits de acabamento de ralo K-36361 estão disponíveis em vários acabamentos para combinar com as torneiras e acessórios de banheiro KOHLER.

Características

  • O design independente cria um ponto focal impressionante na sua área de banho
  • A bacia oval cria uma experiência de banho espaçosa
  • Suporte lombar integral em ambas as extremidades
  • O transbordamento com fenda permite imersão profunda
  • A profundidade de imersão de 12-1/16" (306 mm) proporciona uma experiência de banho luxuosa
  • A superfície antiderrapante Safeguard® proporciona excelente tração sob os pés
  • Dreno central
  • Dreno e transbordamento integral pré-instalados para reduzir o tempo de instalação
  • A base do pedestal com cor correspondente cria uma aparência elegante
  • Requer guarnição de drenagem de banho em voluta K-36361 (vendida separadamente)

Material

  • Banho de ferro fundido esmaltado KOHLER®
  • Exterior pintado em branco
  • Base pedestal em resina reforçada com acabamento pintado na cor branca
  • Dreno de latão

Instalação

  • Autônomo

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-29326
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosVolute™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19.86
  • Largura (polegadas)28.35
  • Profundidade (polegadas)62.99
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs