Publicar produtos
K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops
Kohler

K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops

Traduzido por Google,

Esta válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp funciona nos bastidores para evitar queimaduras e choque térmico para um conforto ideal. Além disso, a unidade possui um design de diafragma que praticamente elimina congelamentos por contaminação e detritos de água. Quando combinada com um interno compatível, esta válvula oferece um limite de alta temperatura e uma zona de conforto ideal, para que você possa definir um máximo máximo e, em seguida, encontrar e manter a temperatura da água desejada.

RECURSOS

  • A tecnologia de diafragma de equilíbrio de pressão fornece proteção anti-queimadura confiável e mantém a temperatura da água misturada dentro de +/- 3 graus Fahrenheit.
  • Taxa de fluxo máxima de 13,0 gpm a 45psi - ideal para instalações de chuveiros com várias saídas ou enchimento rápido do banho.
  • Conexões NPT de 3/4 de polegada.
  • A válvula de fechamento integral pára.
  • Parada de limite de alta temperatura ajustável para controlar a temperatura máxima.
  • Kits de desbaste profundos estão disponíveis – consulte o design de acabamento individual.
  • Requer guarnição de válvula (vendida separadamente).

Material

  • Construção de latão forjado.

Instalação

  • O cartucho é reversível para instalações onde os suprimentos quentes e frios são invertidos.
  • Requer a bobina dupla K-9663 (vendida separadamente) ao usar um bico desviador.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2971-KS
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosRite-Temp®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)2.25
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves