Publicar produtos
K-300-K 1/2" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-300-K 1/2" ceramic high-flow valve system

Traduzido por Google,

Esta válvula de cerâmica de 1/2 polegada funciona nos bastidores para oferecer o desempenho ideal da sua torneira KOHLER. Possui construção em latão para maior durabilidade e válvulas de cerâmica de longa duração que oferecem uma vida útil de fluxo de água de funcionamento suave.

RECURSOS

  • A válvula de alto fluxo garante um ótimo desempenho do fluxo de água.
  • As válvulas de disco cerâmico de um quarto de volta excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Taxa de fluxo de 15,0 a 17,0 gpm (galões por minuto).
  • Para uso com torneiras de banho ou de convés.
  • Requer guarnição de válvula (vendida separadamente).

Material

  • Corpos de válvulas em latão.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-300-K
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosHigh-flow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)7.44
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves