Publicar produtos
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink

    Traduzido por Google,

    A inovadora pia Undertone Preserve resiste a arranhões e resiste ao desgaste diário que sua pia suporta, mantendo-a com aparência de nova por mais tempo. Construída em aço inoxidável premium, esta pia também possui um sistema de absorção de som projetado que reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça para um ambiente de cozinha mais silencioso. O rack de pia inferior incluído fornece uma superfície de trabalho plana na pia.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 36".
    • Taças duplamente iguais.
    • A profundidade de 9-1/2" oferece um espaço de trabalho generoso.
    • A pia inovadora Preserve™ resiste a arranhões e ao desgaste diário.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • O dreno traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui rack de pia inferior.
    • Inclui hardware de instalação.

    Material

    • Aço inoxidável premium de calibre 18

    Instalação

    • Sem furos de torneira.
    • Submontagem.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3171-HCF
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosUndertone® Preserve®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.75
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)31.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks