Publicar produtos
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
    Kohler

    Jabot™ One-light sconce

    Traduzido por Google,

    A coleção de iluminação Jabot celebra a beleza simples e cativante do design repetitivo. Uma compilação de tendências de formas elevadas e modernas, cada sombra contornada Jabot envolve exclusivamente uma única lâmpada. Disponível em acabamentos ricos para envolver os olhos e cativar os sentidos.

    Características

    • A sombra de metal com contornos envolve exclusivamente uma única lâmpada.
    • O design contemporâneo fará uma declaração em qualquer sala.
    • Requer lâmpada com base média (E26); bulbo fosco tipo G25 recomendado (vendido separadamente).
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598.
    • Inclui hardware de instalação.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem na parede.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31782-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosJabot™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7
    • Largura (polegadas)6.29
    • Profundidade (polegadas)7
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures