Publicar produtos
Midcentury Two-light sconce
Midcentury Two-light sconce
    Kohler

    Midcentury Two-light sconce

    Traduzido por Google,

    Com curadoria exclusiva da ANN SACKS® da Kohler, esta série de iluminação leva o nome da sofisticada vinheta ANN SACKS que ela ilumina. A coleção Midcentury apresenta uma arandela de duas luzes e uma luminária de teto embutida de três luzes com cortinas de alabastro e detalhes em metal arredondado. As cortinas duplas cônicas da arandela de duas luzes são esculpidas à mão em alabastro e apertadas na cintura com uma grossa faixa de metal. Uma placa traseira redonda simples com dois suportes de braço pequenos estende a luminária para fora da parede, criando uma exibição única de luz ambiente quente.

    Características

    • Rico alabastro com detalhes metálicos em dois acabamentos; sotaque perfeito para qualquer sala
    • Requer duas lâmpadas LED com base candelabro (E12); Lâmpada LED T8 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e alabastro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32526-SC02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosMidcentury
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.86
    • Largura (polegadas)4.72
    • Profundidade (polegadas)5.14
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures