Publicar produtos
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
    Kohler

    Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

    Traduzido por Google,

    Este banheiro alongado de duas peças Kelston Comfort Height tem assento na altura da cadeira para maior conforto de assento. Possui a descarga mais completa da Kohler, a inovadora tecnologia de descarga em redemoinho Revolution 360®, para ajudar a manter sua tigela limpa por mais tempo do que uma descarga convencional. Na Kohler, levamos o poder de descarga e o design do banheiro para a vanguarda.

    Características

    • Design de duas peças
    • Tigela alongada oferece maior espaço e conforto
    • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
    • 1,28 gpf (4,8 lpf)
    • Alavanca de acionamento cromada polida esquerda
    • Armadilha totalmente envidraçada de 2-1/8" (54 mm)
    • A tecnologia de descarga Revolution 360® gera um forte movimento giratório para manter a tigela limpa por mais tempo
    • O tratamento de superfície CleanCoat™ inibe o crescimento de incrustações de água e manchas minerais para maior facilidade de limpeza
    • Combina com outros produtos da coleção Kelston

    Tecnologia

    • Tanque, tigela e sifão patenteados de engenharia de precisão criam sifão forte durante a descarga
    • O canister AquaPiston® otimiza o fluxo para fora do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata de água redutora natural para aumentar a potência e a eficácia da descarga
    • O design do canister fácil de limpar requer menos força para atuar do que um flapper de 3" (76 mm) e tem 90% menos material de vedação exposto que resiste a condições que causam desgaste, rasgo, encolhimento e inchaço

    Instalação

    • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
    • Assento e linha de alimentação vendidos separadamente

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32810
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosKelston®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.34
    • Largura (polegadas)17.65
    • Profundidade (polegadas)29.29
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets