Publicar produtos
K-33548-ASB Southerk™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33548-ASB Southerk™ 70" x 24" linen tower

Traduzido por Google,

Elegantes e misteriosos, os armários de banheiro Southerk evocam a classe contemporânea com um aceno ao tradicional para uma estética que se adapta a qualquer estilo. Molduras em forma de moldura em painéis frontais de gavetas e portas provocam entradas de armazenamento ocultas, ainda mais adornadas com alças decorativas alongadas que se alinham para formar um único elemento de design em gavetas empilhadas. Torne os seus móveis do dia-a-dia exclusivamente seus com a escolha da cor. Torre de linho, pernas e hardware de níquel escovado estão incluídos (acabamentos adicionais vendidos separadamente).

Características

  • Inclui gabinete, pernas pintadas combinando e ferragens com acabamento padrão.
  • Duas gavetas de 12¾" (325 mm) de extensão total com corrediças de montagem lateral com fechamento suave.
  • O interior do armário de 18" (457 mm) com duas prateleiras oferece amplo espaço de armazenamento.
  • Interior do armário com acabamento combinado.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33550 (vendidos separadamente).

Material

  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33548-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSoutherk™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)69.81
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)18
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework