Publicar produtos
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
    Kohler

    K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks

    Traduzido por Google,

    Os vasos sanitários Barrington Pressure Lite 1.0 gpf são perfeitos para aqueles clientes que buscam agressivamente os benefícios da conservação da água. Este banheiro se qualifica para programas de descontos de água e contribui para créditos LEED. Uma configuração de descarga otimizada de 1,0 galão reduz o consumo de água em mais de 37% em relação aos vasos sanitários de 1,6 galão.


    Características

    • porcelana vítrea.
    • Taça alongada.
    • Altura Conforto®.
    • Equipado com Sloan FLUSHMATE®- Sloan® Valve Company.
    • Alavanca de disparo cromada polida.
    • Saída traseira.
    • Menos assento e abastecimento.
    • 4" (102 mm) em bruto.
    • 1,0 gpf (3,8 lpf).
    • Área de água de 12" (305 mm) x 10" (254 mm).
    • 31" (787 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 31-1/4" (794 mm).

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 31", Height 31-1/4", Width 21-1/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-3578
    • Familia de productoCommercial Toilets
    • Grupo de produtosBarrington™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro