Publicar produtos
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee 24" towel bar

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Castia da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Criados com atenção meticulosa aos detalhes, os acessórios para banheiro apresentam pontos de conexão empilhados em uma homenagem sutil à beleza crua dos acessórios para tubos. Sempre versátil, a coleção Castia harmoniza-se facilmente com uma variedade de ambientes.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Barra de 24" (610 mm)
    • Coordena com outros produtos da coleção Castia

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Hardware de instalação e modelo incluídos

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-35926
    • Familia de productoTowel Bars
    • Grupo de produtosCastia™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.5
    • Largura (polegadas)3.27
    • Profundidade (polegadas)26.46
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars