Publicar produtos
K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet
Kohler

K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet

Traduzido por Google,
Como parte do conjunto de produtos Archer, este vaso sanitário oferece desempenho excepcional, design de peça única e economia de água superior com descarga de 1,28 galão.

  • 29" x 17-3/4" x 26-1/4"
  • 12" em bruto
  • Tecnologia de lavagem Classe Cinco®
  • Inclui assento sanitário Cachet® Quiet-Close™ com funcionalidade Quick-Release™
  • Atende às rígidas diretrizes de desempenho de lavagem estabelecidas pelo programa WaterSense da EPA (Environmental Protection Agency)
  • Os vasos sanitários rotulados WaterSense usam pelo menos 20% menos água do que os vasos sanitários padrão de 1,6 galão

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-3639
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro