Publicar produtos
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink

    Traduzido por Google,

    Experimente a elegância simples, a qualidade excepcional e luxuosa e o design sofisticado da coleção KOHLER® Synthos. Traga a arte da excelência culinária para sua casa com esta refinada e versátil pia de cozinha de 177 cm (69-3/4"), projetada para otimizar seu fluxo de trabalho e que oferece uma variedade de acessórios luxuosos para cozinhar e receber convidados. Esta pia foi pensada para quem gosta de receber, com tábua de corte, escorredor, recipiente para molho, bandeja de servir e três prateleiras para pia. Um belo conjunto de tigelas para preparo, com três xícaras de aço inoxidável e tampas de cristal sem chumbo, pode ser usado para preparar, servir e armazenar alimentos, enquanto um conjunto de tigelas para guarnição, que inclui quatro xícaras de aço inoxidável com tampas de vidro, pode ser usado para molhos e pastas, permitindo que você aproveite o produto diretamente da pia para a mesa e facilitando a limpeza.

    • Pia de 69-3/4" projetada para um espaço mínimo de armário de 72".
    • Tigela única
    • Profundidade da tigela: 313 mm (12-5/16")
    • O design de prateleiras de três níveis garante o posicionamento ideal dos acessórios, criando um fluxo de trabalho contínuo.
    • A caixa inclui: pia, tampa de ralo, tábua de corte, escorredor, recipiente para molho, conjunto de tigelas para preparo, conjunto de tigelas para guarnição, bandeja de servir e três suportes de pia próprios para lava-louças.
    • A cuba da pia possui uma inclinação generosa, direcionando a água e os resíduos para o ralo, facilitando a limpeza.
    • O ralo deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia, inclui uma tampa que se levanta para facilitar a limpeza e um fluxo de água discreto e sem barreiras.
    • A tecnologia de absorção sonora SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-37905-PAP
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosSynthos™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.05
    • Largura (polegadas)19.05
    • Profundidade (polegadas)69.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks