Experimente a elegância simples, a qualidade excepcional e luxuosa e o design sofisticado da coleção KOHLER Synthos. Traga a arte da excelência culinária para sua casa com esta refinada e versátil pia de cozinha de 85,7 cm (33-3/4"), projetada para otimizar seu fluxo de trabalho e que oferece uma variedade de acessórios luxuosos para cozinhar e receber convidados. Esta pia foi pensada para quem gosta de receber com estilo, incluindo tábua de corte, escorredor e suporte para louças. Um belo conjunto de tigelas para preparo, com três xícaras de aço inoxidável e tampas de cristal sem chumbo, pode ser usado para preparar, servir e armazenar alimentos, enquanto um conjunto de tigelas para guarnição, que inclui quatro xícaras de aço inoxidável com tampas de vidro, pode ser usado para molhos e pastas, permitindo que você aproveite os alimentos diretamente da pia para a mesa, além de facilitar a limpeza.
- Pia de 33-3/4" projetada para um espaço mínimo de armário de 36".
- Tigela única
- Profundidade da tigela: 265 mm (10-7/16")
- O design de prateleiras de três níveis garante o posicionamento ideal dos acessórios, criando um fluxo de trabalho contínuo.
- A caixa inclui: pia, tampa do ralo, tábua de corte, escorredor, conjunto de tigelas para preparo, conjunto de tigelas para guarnição e suporte para pia próprio para lava-louças.
- A cuba da pia possui uma inclinação generosa, direcionando a água e os resíduos para o ralo, facilitando a limpeza.
- O ralo deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia, inclui uma tampa que se levanta para facilitar a limpeza e um fluxo de água discreto e sem barreiras.
- A tecnologia de absorção sonora SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.