Publicar produtos
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
    Kohler

    K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    O design distinto e moderno do lava-louça Vault confere um ar contemporâneo à sua cozinha. Feita à mão em aço inoxidável durável, esta pia de montagem dupla apresenta um divisor rebaixado, cantos bem angulados para maximizar o espaço da bacia e um fundo inclinado que ajuda na drenagem e na limpeza. Um sistema de absorção de som projetado reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça. A borda ultraplana do Vault facilita a limpeza do balcão diretamente na pia.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 36 polegadas.
    • Duas tigelas iguais.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Furo de torneira única.
    • O dreno traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • Inclui hardware de instalação e rack de pia inferior.

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 18.
    • Aço inoxidável premium de calibre 18.

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3820-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVault™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.31
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks