Publicar produtos
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
    Kohler

    K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink

    Traduzido por Google,

    O design distinto e moderno da pia de montagem sob a Vault confere uma vibração contemporânea à sua cozinha. A espaçosa tigela única, feita à mão em aço inoxidável, é ideal para demolhar e lavar panelas grandes. Possui cantos bem angulados para maximizar o espaço da bacia e um fundo inclinado que ajuda na drenagem e limpeza. Um sistema de absorção de som projetado reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça.


    Características

    • Largura mínima do gabinete de base de 36 polegadas.
    • Grande tigela única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Sem furos de torneira.
    • O dreno traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • Inclui hardware de instalação.

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 18.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 32", Height 9-1/2", Width 18-5/16"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-3821
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosVault™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures