Publicar produtos
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
    Kohler

    K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes

    Traduzido por Google,

    O design distinto e moderno da pia de montagem dupla Vault confere uma vibração contemporânea à sua cozinha. Feitas à mão em aço inoxidável durável, as tigelas grandes/médias permitem que você mantenha pratos limpos e sujos separados, oferecendo muito espaço para panelas e frigideiras grandes. A pia possui cantos bem angulados para maximizar o espaço da bacia e um fundo inclinado que ajuda na drenagem e na limpeza. Uma divisão ligeiramente rebaixada entre as bacias ajuda a evitar que a água flua para a bancada.

    Características

    • Largura mínima do gabinete de base de 36 polegadas.
    • Taças grandes/médias.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Três orifícios de torneira com um orifício de acessório à direita.
    • Inclui hardware de instalação e rack de pia inferior.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 18.

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3823-4
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVault™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.31
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks