Publicar produtos
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat
    Kohler

    K-4709 C3®-200 Elongated bidet toilet seat

    Traduzido por Google,

    Experimente um novo nível de limpeza para conforto e confiança diários. Este assento sanitário C3 avançado com funcionalidade de limpeza usa água naturalmente calmante como uma alternativa refrescante e higiênica ao papel higiênico. Um controle remoto permite ajustar instantaneamente o jato de água para posição, temperatura e movimento oscilante ou pulsante e você pode armazenar configurações preferidas para dois usuários. Outras amenidades incluem um assento aquecido, fluxo de ar quente ajustável para secagem e controle de odor embutido.

    Características

    • Aquecedor em linha fornece água continuamente aquecida para conforto consistente.
    • Os modos de lavagem dianteiro e traseiro fornecem água morna para limpeza.
    • Temperatura da água e pressão da água ajustáveis.
    • Controle remoto.
    • As predefinições armazenam as configurações de controle separadas para dois usuários.
    • Assento aquecido com ajustes de temperatura ajustáveis.
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna.
    • Sistema de secagem a ar quente com velocidade e temperatura do ar ajustáveis.
    • Desodorizante ajuda a minimizar odores.
    • Função de economia de energia.
    • A tampa Quiet-Close™ fecha lenta e silenciosamente sem bater.
    • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
    • Os pára-choques Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico

    Instalação

    • Requer uma tomada elétrica de circuito dedicado.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-4709
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosC3®-200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.56
    • Largura (polegadas)4.87
    • Profundidade (polegadas)20.25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats