Publicar produtos
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Traduzido por Google,

Os urinóis sem água Steward fornecem valor significativo ao cliente, reduzindo os custos de água, esgoto e manutenção. Os mictórios sem água podem economizar 40.000 galões de água por instalação por ano, com base em uma instalação comercial típica. Além disso, este produto redefiniu o paradigma do design e funcionalidade do mictório, oferecendo uma superfície praticamente livre de respingos, além de um desempenho inodoro e de fácil manutenção.

RECURSOS

  • Mictório sem água.
  • Aro estendido de 14-3/4".

Material

  • porcelana vítrea.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-4917
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosSteward®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste