Publicar produtos
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet
    Kohler

    K-5402 Veil® Intelligent compact elongated dual-flush wall hung toilet

    Traduzido por Google,

    O vaso sanitário suspenso de parede Veil Intelligent oferece limpeza pessoal integrada, economizando até 8 polegadas de espaço precioso no banheiro em relação aos modelos de montagem no chão mais longos da KOHLER. O hardware de montagem é completamente oculto, dando ao Veil uma aparência elegante e perfeita que é incrivelmente fácil de limpar. Seu núcleo esculpido oferece um conjunto de recursos de precisão ajustados para proporcionar uma higiene ideal e o máximo conforto individual, desde a limpeza pessoal até uma luz noturna LED para abertura, fechamento e descarga sem as mãos. Todos os recursos são fáceis de controlar em um controle remoto LCD com tela sensível ao toque. Além do controle remoto, você pode controlar a descarga completa e ecológica usando a placa de atuador branca afinada sem toque incluída no vaso sanitário.

    RECURSOS

    • Sanita suspensa em peça única com funcionalidade de limpeza integrada.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O hardware de montagem é completamente oculto para uma aparência elegante e fácil limpeza.
    • A descarga dupla oferece uma escolha de 0,8 ou 1,6 galões por descarga (gpf).
    • A varinha de aço inoxidável oferece forma de pulverização ajustável, posição, pressão da água, temperatura, funções de pulsação e oscilação.
    • Os modos de lavagem dianteiro e traseiro fornecem água morna para limpeza.
    • A função de autolimpeza usa luz UV e sistemas de água eletrolisada para higienizar as superfícies da varinha.
    • Sistema de secagem a ar quente com ajustes de temperatura ajustáveis.
    • Sistema de desodorização automática.
    • Assento aquecido com ajustes de temperatura ajustáveis.
    • Abertura/fechamento da tampa ativado por movimento e mãos-livres.
    • Descarga automática do vaso sanitário após o uso.
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna.
    • Controle remoto LCD com tela sensível ao toque em inglês.
    • Placa do atuador sem toque em Branco Afiado.

    Material

    • Bico de construção metálica.
    • Válvula de latão fundido.

    Tecnologia

    • A tecnologia de descarga dupla permite que você escolha entre descarga total ou parcial.

    Instalação

    • Componentes incluídos: vaso sanitário e assento completos, tanque e transportador na parede, placa do atuador e controle remoto LCD.
    • Consulte o guia de instalação e o vídeo de instalação para obter informações mais detalhadas.
    • Inclui uma célula híbrida.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 28-15/16", Height 46-1/4"Width 23-1/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-5402
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosVeil®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro