Publicar produtos
K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack
K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack
    Kohler

    K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack

    Traduzido por Google,

    Esta pia de cozinha Strive oferece estilo profissional com cantos curvos fáceis de limpar. Feita de aço inoxidável de calibre 16 espesso e de qualidade premium, esta pia de tamanho médio de 29 polegadas oferece dimensões exclusivas que maximizam o espaço disponível da bacia em um gabinete de 30 polegadas. Strive possui um sistema de absorção de som que reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça. Esta pia inclui uma combinação de barra de pano de prato/prateleira de utilidade para organizar panos de prato, esfregões e esponjas e um rack de pia inferior para ajudar a evitar arranhões.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 30 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Sem furos de torneira.
    • As dimensões aumentadas desta pia maximizam o espaço em um gabinete de base de 30 polegadas.
    • O ralo traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e permite mais espaço de armazenamento embaixo da pia.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • Inclui a prateleira de serviço/barra de pano de prato K-6429 e o rack de pia inferior K-5408.
    • Inclui hardware de instalação.
    • Os cantos arredondados de 10 mm são fáceis de limpar.

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 16.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 29", Height 9-5/16"Width 18-5/16"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-5409
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosStrive®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures