Publicar produtos
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
    Kohler

    K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fuja para o conforto relaxante do seu banho de vapor privado, pronto em apenas 60 segundos. Com o pressionar de um botão, este gerador de vapor de 11 quilowatts oferece os benefícios purificadores do vapor, incluindo alívio respiratório e limpeza do corpo de toxinas e impurezas, para o seu chuveiro ou ambiente de chuveiro personalizado.

    MATERIAL

    • O gerador é construído em aço inoxidável isolado, que mantém a temperatura enquanto garante que a caixa seja segura ao toque.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Tecnologia

    • A tecnologia Fast-Response® produz um luxuoso banho de vapor em 60 segundos.
    • A tecnologia Power Clean™ oferece limpeza automática com um toque e manutenção segura.
    • Constant Steam produz vapor a uma taxa consistente, o que minimiza muito as flutuações de temperatura.

    Instalação

    • Classificação máxima de volume de 317 pés cúbicos para aplicações de banho personalizadas.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5531
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosInvigoration® Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.37
    • Largura (polegadas)6.5
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteam generators
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-21 29 19 19
    • Título OmniclassSteam Room Equipment