Publicar produtos
Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Traduzido por Google,

A pia de cozinha com frente de avental Whitehaven apresenta um estilo de fazenda simplificado e versátil para complementar qualquer decoração. Perfeito para projetos de remodelação, possui um avental encurtado que permite a instalação na maioria dos armários padrão de 33 polegadas novos ou existentes. O design Self-Trimming® requer apenas um corte bruto simples, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados e fácil instalação. Uma grande bacia única acomoda panelas e frigideiras grandes, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e limpeza. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável.

Características

  • Adapta-se à largura mínima do gabinete baixo de 33" (838 mm)
  • Tigela única
  • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
  • O avental encurtado permite que a pia seja usada na maioria dos armários padrão ou adaptada aos armários padrão existentes
  • O avental Self-Trimming® se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados
  • A tigela inclina-se em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água
  • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo
  • Ralo de pia com filtro vendido separadamente
  • Racks de pia inferior K-5826 e K-5827 opcionais (vendidos separadamente)

Material

  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

Instalação

  • Modelos de recorte incluídos
  • Submontagem

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-5826
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de produtosWhitehaven®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.81
  • Largura (polegadas)21.58
  • Profundidade (polegadas)32.49
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks