Publicar produtos
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
    Kohler

    K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories

    Traduzido por Google,

    A beleza discreta desta pia Riverby a torna uma adição elegante e versátil à cozinha. Uma única tigela grande oferece amplo espaço para mergulhar e lavar panelas, enquanto uma base inclinada para um único dreno deslocado minimiza o acúmulo de água. Feita a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Ele vem com um coador de ajuste personalizado com tábua de corte integral e um rack de pia inferior esquerdo em aço inoxidável.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 33 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Três orifícios de torneira com um orifício de acessório à direita.
    • A bacia inclina 2 graus em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água.
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui coador K-6239 com tábua de corte integral e rack de pia inferior esquerdo K-6237.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Montagem superior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5871-4A2
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosRiverby®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.62
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks