Publicar produtos
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
    Kohler

    K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack

    Traduzido por Google,

    Dimensionada para caber em pequenos espaços, a pia Riverby é uma adição elegante e versátil à cozinha como pia primária, secundária, bar ou utilidade. Uma única tigela oferece amplo espaço para mergulhar e lavar itens grandes, enquanto as bordas chanfradas dianteiras e traseiras ajudam a manter a água na pia. Uma base inclinada para um único dreno de deslocamento minimiza o acúmulo de água. Feita a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Um rack de pia inferior de ajuste personalizado incluído também ajuda a proteger a superfície da pia do desgaste diário.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 27 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Três orifícios de torneira com um orifício de acessório à direita.
    • A bacia inclina 2 graus em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água.
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui rack de pia inferior de aço inoxidável.
    • Tamanho pequeno cabe em espaços compactos.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Montagem superior

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5872-4A1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosRiverby®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.62
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks